Для закрытия ненужных вырезов в модулях для установки устройств в ряд.
- Статья №.:
- SV 9666650
- Описание продукта
- Для закрытия ненужных вырезов для устройств в модулях для установки устройств в ряд, макс. 12 установочных единиц (12 х 18 мм), делится каждые 9 мм.
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 7035
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,124 kg
- Код ТНВЭД
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Описание продукта
- SV защитная полоска (ISV), для модуля для установки приборов в ряд
- Документация
- Руководство