Для закрытия неиспользуемых вырезов.
- Статья №.:
- SV 9666660
- Описание продукта
- Для закрытия неиспользуемых вырезов. Ширина: 16 - 34 мм варьируется.
- Материал
- Полипропилен
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 34 мм
- Подходит для арт. №
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,29 kg
- Gross weight
- 0,304 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV заглушка (ISV), Ш: 16-34 мм переменная
- Документация
- Руководство