Поперечный профиль ISV для VX

Статья №.: SV 9666723

Для горизонтального разделения несущей рамы в шкафу VX/TS.

Статья №.:
SV 9666723
Описание продукта
Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размер
Ширина: 750 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,81 kg
Gross weight
1,01 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV поперечный профиль (ISV), 3 ЕШ (750 мм), для TS, SE
Документация
Руководство