Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу VX/TS/SE.
- Статья №.:
- SV 9666704
- Описание продукта
- Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размер
- Высота: 600 мм
- Размер
- Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,208 kg
- Gross weight
- 1,407 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177676602
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный профиль (ISV), 4 ЕВ (600 мм), для TS, SE
- Документация
- Руководство