Блок клемм подключения

Статья №.: SV 9666340

Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.

Статья №.:
SV 9666340
Описание продукта
Для подключения медных и алюминиевых проводов. Для гибких медных шин или однопроволочных или многопровлочных проводов с наконечником.
Материал
Термореактивный пластик
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для закрытия блока клемм подключения используется модуль защиты от прикосновения 9666.020
Номинальный ток макс.
250 A
Количество полюсов
5-пол.
Подключение проводов
16 - 150 мм²
2 x 16 - 70 мм²
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
17 x 21 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,013 kg
Gross weight
3,213 kg
Код ТНВЭД
39211900
EAN
4028177676329
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV блок клемм подключения (ISV), 250 А, 690 В, 5-пол., подключение круглых проводов, 1x16-150/2x16-70 мм², размер клеммы ШВ: 17x21 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство