Модуль шинной системы N/PE

Статья №.: SV 9666590

Для крепления шин N и PE. Крышка может быть опломбирована.

Статья №.:
SV 9666590
Описание продукта
Для крепления шин 12 x 5/10, 20 x 5/10 и 30 x 5/10 для шин N и PE. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 300 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
Подходит для шин
12 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,304 kg
Gross weight
1,452 kg
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177676480
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Описание продукта
SV модуль с шинной системой N/PE (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 2 ЕВ (300 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство