Для установки держателей предохранителей и силовых предохранительных разъединителей NH.
- Статья №.:
- SV 9666533
- Описание продукта
- Для монтажа держателей предохранителей E18, E27, E33 и D-Switch, а также разъединителей NH разм. 000 и разм. 00 (3-пол., расстояние между центрами шин 60 мм).
- Материал
- Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 750 мм
Высота: 300 мм - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2 - Подходит для арт. №
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- Подходит для шин
- 12 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,6 kg
- Gross weight
- 2,62 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177676428
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Описание продукта
- SV модуль с шинной системой (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 2 ЕВ (300 мм)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство