Траверса разъединителя для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: SV 9666420

Для установки силовых предохранительных разъединителей NH разм. 2/3 (установка на монтажную панель)

Статья №.:
SV 9666420
Описание продукта
Для установки силового предохранительного разъединителя NH (установка на монтажную панель).
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
При использовании траверсы разъединителя дополнительно необходим модуль защиты от прикосновения 9666.060
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 450 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Подходит для арт. №
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,5 kg
Gross weight
1,66 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV траверса разъединителя (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 3 ЕВ (450 мм), для силовых предохранительных разъединителей NH разм. 2/3
Документация
Руководство