Модуль планочного силового разъединителя NH

Статья №.: SV 9666580

Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).

Статья №.:
SV 9666580
Описание продукта
Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
Материал
Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 450 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Для типоразмера
6 x Gr. 00
Подходит для арт. №
9346.020
9346.030
Подходит для шин
40 x 10 мм
Расстояние между центрами шин
100 mm
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,3 kg
Gross weight
2,5 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177676466
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Описание продукта
SV модуль с планочными силовыми разъединителями (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 3 ЕВ (450 мм), для 6 x разм. 00 (SV 9346XXX, 100 mm)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство