Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
- Статья №.:
- SV 9666583
- Описание продукта
- Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
- Материал
- Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
- Размер
- Ширина: 750 мм
Высота: 450 мм - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3 - Для типоразмера
- 10 x Gr. 00
- Подходит для арт. №
- 9346.020
- 9346.030
- Подходит для шин
- 40 x 10 мм
- Расстояние между центрами шин
- 100 mm
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,33 kg
- Gross weight
- 3,34 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177676473
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Описание продукта
- SV модуль с планочными силовыми разъединителями (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 3 ЕВ (450 мм), для 10 x разм. 00 (SV 9346XXX, 100 mm)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство