Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу AX/AE.
- Статья №.:
- SV 9666753
- Описание продукта
- Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размер
- Высота: 450 мм
- Размер
- Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,46 kg
- Gross weight
- 0,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177679924
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный профиль (ISV), 3 ЕВ (450 мм), для AE
- Документация
- Руководство