Для установки монтажных модулей ISV в шкафы AX/AE.
- Статья №.:
- SV 9666841
- Описание продукта
- Для установки монтажных модулей ISV в шкаф.
- Материал
- Монтажный комплект: листовая сталь, оцинкованная
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная - Комплект поставки
- Монтажный комплект
Несущие шины
Защита от прикосновения
Вкл. крепежный материал - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 7 - Подходит для арт. №
- 1260.000
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 300 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6 kg
- Gross weight
- 6,7 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177803756
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный комплект (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 7 ЕВ (1050 мм), для AE (ШВГ: 600x1200x300 мм)
- Документация
- Руководство