Монтажный комплект ISV для VX

Статья №.: SV 9666902

Для установки монтажных модулей ISV в шкафы VX.

Статья №.:
SV 9666902
Описание продукта
Для установки монтажных модулей ISV в шкаф.
Материал
Держатель монтажного каркаса: листовая сталь, оцинкованная
Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная
Защита от прикосновения, боковая: ПВХ
Комплект поставки
Держатель монтажного каркаса
Защита от прикосновения
Вкл. крепежный материал
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 12
Подходит для арт. №
8452.000
8604.000
8606.000
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 400 мм
500 мм
600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,7 kg
Gross weight
7,4 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177923270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
ISV монтажный комплект для VX, 2 ЕШ (500 мм), 12 ЕВ (1800 мм), (ШВ: 600x2000 мм)
Документация
Руководство