Траверса по глубине для монтажного комплекта ISV

Статья №.: SV 9666732

Для крепления монтажных комплектов ISV в шкафу.

Статья №.:
SV 9666732
Описание продукта
Для крепления монтажных комплектов в шкафу.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для арт. №
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Подходит для
Тип корпуса: VX
Глубина: = 400 мм
= 500 мм
= 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,04 kg
Gross weight
3,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
ISV траверса по глубине для VX (глубина: 400/500/600 мм)