Боковая стенка секции для внутреннего секционирования

Статья №.: SV 9673041

Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS.

Статья №.:
SV 9673041
Описание продукта
Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS. Подготовлены для навешивания монтажных уголков для секционных перегородок или монтажных панелей. Два ряда системной перфорации TS позволяют использовать широкий спектр комлектующих TS. С помощью боковых стенок малой глубины и вспомогательной конструкции из монтажных шин TS 17 x 17 мм можно создать сквозное пространство от шкафу к шкафу (сквозь боковые стенки), например, для прокладки шинной системы.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For compartment depth
400 мм
Размер
Высота: 100 мм
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
2,22 kg
Gross weight
2,276 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177704817
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV боковая стенка секции, В: 100 мм, для Г: 400 мм