Боковая стенка секции для внутреннего секционирования

Статья №.: SV 9673081

Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS.

Статья №.:
SV 9673081
Описание продукта
Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS. Подготовлены для навешивания монтажных уголков для секционных перегородок или монтажных панелей. Два ряда системной перфорации TS позволяют использовать широкий спектр комлектующих TS. С помощью боковых стенок малой глубины и вспомогательной конструкции из монтажных шин TS 17 x 17 мм можно создать сквозное пространство от шкафу к шкафу (сквозь боковые стенки), например, для прокладки шинной системы.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For compartment depth
800 мм
Размер
Высота: 100 мм
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
4,8 kg
Gross weight
5 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177575837
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV боковая стенка секции, В: 100 мм, для Г: 800 мм
Листы данных
Általános műszaki információk