Монтажный уголок для секционной перегородки

Статья №.: SV 9673404

Может крепиться на раме TS, га боковом настенном модуле или между профилем рамы и вспомогательной конструкцией, позволяется вставлять делители секций.

Статья №.:
SV 9673404
Описание продукта
Монтажный уголок крепится к раме TS, к боковой стенке секции или между профилем рамы и вспомогательной конструкцией. Подготовленные монтажные отверстия обеспечивают возможность установки секционной перегородки.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For compartment depth
400 мм
Длина
352 мм
Размер
Длина: 352 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
2,24 kg
Gross weight
2,34 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177707412
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV монтажный уголок, L: 352 мм, для секционной перегородки
Листы данных
Általános műszaki információk