Монтажный уголок для секционной перегородки

Статья №.: SV 9673406

Может крепиться на раме TS, га боковом настенном модуле или между профилем рамы и вспомогательной конструкцией, позволяется вставлять делители секций.

Статья №.:
SV 9673406
Описание продукта
Монтажный уголок крепится к раме TS, к боковой стенке секции или между профилем рамы и вспомогательной конструкцией. Подготовленные монтажные отверстия обеспечивают возможность установки секционной перегородки.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For compartment depth
600 мм
Длина
552 мм
Размер
Длина: 552 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
3,4 kg
Gross weight
3,824 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177544444
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV монтажный уголок, L: 552 мм, для секционной перегородки