Монтажный уголок для секционной перегородки и несущей шины для силовых выключателей

Статья №.: SV 9673426

Крепится на боковом настенном модуле, в верхней плоскости может крепиться несущая шина силового выключателя, позволяет вставлять делители секций.

Статья №.:
SV 9673426
Описание продукта
Крепление монтажного уголка производится к боковой стенке секции. Подготовленные монтажные отверстия обеспечивают возможность установки секционной перегородки. На верхний уровень может быть установлена несущая шина для крепления силового выключателя.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For compartment depth
600 мм
Длина
552 мм
Размер
Длина: 552 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,786 kg
Gross weight
1,986 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV монтажный уголок, L: 552 мм, для секционной перегородки и несущей шины силового выключателя
Листы данных
Általános műszaki információk