Для установки открытых силовых выключателей (ACB) в секциях.
- Статья №.:
- SV 9673004
- Описание продукта
- Для установки воздушных силовых выключателей (ACB) в секциях.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 351 мм
- Указание по монтажу
- Для монтажа необходимы 2 монтажных уголка на перегородку и несущая шина силовых выключателей.
- Размер
- Длина: 351 мм
- Подходит для
- Ширина: = 400 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV несущая шина силового выключателя, L: 351 мм, для TS (Ш: 400 мм)
- Документация
- Руководство