Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Статья №.:
- SV 9673484
- Исполнение
- С вентиляционными отверстиями
- Описание продукта
- Для горизонтального разделения секций. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.
- Материал
- Листовая сталь, 1,25 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- For compartment depth
- 425 мм
- Указание по монтажу
- Для монтажа секционной перегородки необходимо по 2 монтажных уголка.
- Размер
- Ширина: 706 мм
Глубина: 445 мм - Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 11,448 kg
- Gross weight
- 12,05 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543577
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV секционная перегородка, ШГ: 706x445 мм, для TS (Ш: 800 мм)