Секционная перегородка для прокладки вертикальной шинной системы

Статья №.: SV 9673458

Для горизонтального разделения секций с вертикальными шинными сборками.

Статья №.:
SV 9673458
Исполнение
С вентиляционными отверстиями
Описание продукта
Для горизонтального разделения секций с вертикальной шинной системой. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.
Материал
Листовая сталь, 1,25 мм
Поверхность
Оцинкованная
Монтажный вырез
Ширина:412 мм
Глубина:201 мм
For compartment depth
800 мм
Указание по монтажу
Для монтажа секционной перегородки необходимо по 2 монтажных уголка.
Размер
Ширина: 506 мм
Глубина: 788 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
12 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177571051
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная перегородка, ШГ: 506x788 мм, для TS (Ш: 600 мм), с прокладкой шинной системы
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация