Фланш-панель для секционных перегородок для прокладки вертикальной шинной системы

Статья №.: SV 9673504

Для закрытия вводных проемов.

Статья №.:
SV 9673504
Описание продукта
Для закрытия вводных проемов.
Материал
ABS PMMA
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 223,5 мм
Подходит для
Ширина: = 400 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,996 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV фланш-панель, ШВ: 250x223,5 мм, для секционной перегородки для прокладки вертикальной шинной системы, для TS (Ш: 400 мм)