Фланш-панель для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

Статья №.: SV 9673193

Для закрывания дополнительных кабельных вводов.

Статья №.:
SV 9673193
Описание продукта
Для закрывания дополнительных кабельных вводов.
Материал
ПВХ, 3 мм
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7004
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For side panel module height
300 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,652 kg
Gross weight
0,655 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV фланш-панель, ШВ: 213x152,5 мм, для боковых стенок секций, (В: 300 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk