С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.
- Статья №.:
- SV 9673668
- Исполнение
- без проема
- Описание продукта
- Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
- Для высоты секции
- 800 мм
- Размер
- Ширина: 502 мм
Высота: 793 мм - Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,337 kg
- Gross weight
- 9,828 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543904
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV секционная монтажная панель, ШВ: 502x793 мм, для TS (Ш: 600 мм)