Секционные монтажные панели для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

Статья №.: SV 9673683

С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.

Статья №.:
SV 9673683
Исполнение
без проема
Описание продукта
Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции
300 мм
Размер
Ширина: 702 мм
Высота: 293 мм
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,731 kg
Gross weight
4,931 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177544024
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная монтажная панель, ШВ: 702x293 мм, для TS (Ш: 800 мм)