Монтажный набор для соединительного комплекта для шкафа с шинной системой

Статья №.: SV 9674196

Для шкафа с шинной системой, служит опорой для вертикальной шинной системы Maxi-PLS/Flat-PLS.

Статья №.:
SV 9674196
Исполнение
для шинной системы Maxi-PLS
Описание продукта
Монтажный набор служит опорой для вертикальной шинной системы Maxi-PLS/Flat-PLS.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Монтажная панель
2 системных шасси
Вкл. крепежный материал
Указание к арт. №
Только для системы Maxi-PLS.
Подходит для
Ширина: = 200 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Gross weight
3,5 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV соединительный комплект-монтажный набор, Maxi-PLS, для TS (ШГ: 200x600 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk