Панель-держатель для секции подключения кабеля

Статья №.: SV 9683200

Для монтажа систем подключения кабеля с использованием шин Maxi-PLS

Статья №.:
SV 9683200
Описание продукта
Для монтажа шин Maxi-PLS, вкл. торцевой держатель в области подключения кабеля.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 375 мм
Глубина: 543 мм
Подходит для
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5,36 kg
Gross weight
5,883 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV панель-держатель для шин Maxi-PLS, ширина x глубина: 375x543 мм, для VX (Г: 600 мм)
Допуски
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство