Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

Статья №.: SV 9683624

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

Статья №.:
SV 9683624
Исполнение
закрытая
Описание продукта
Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции
400 мм
Размер
Ширина: 1.102 мм
Высота: 393 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9 kg
Gross weight
9,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
34,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177935280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная монтажная панель, ширина x высота: 1102x393 мм, закрытая, для VX (Ш: 1200 мм)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство