С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.
- Статья №.:
- SV 9683628
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
- Для высоты секции
- 800 мм
- Размер
- Ширина: 1.102 мм
Высота: 793 мм - Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 17,48 kg
- Gross weight
- 17,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 68,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177935112
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV секционная монтажная панель, ширина x высота: 1102x793 мм, закрытая, для VX (Ш: 1200 мм)
- Документация
- Руководство