Для горизонтального разделения секций.
- Статья №.:
- SV 9683446
- Исполнение
- С вентиляционными отверстиями
- Описание продукта
- Для горизонтального разделения секций. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме с 1 по 4. Крепление производится на боковой стенке секции или на профиле шкафа. Встроенные вырезы с возможностью выламывания служат для вертикальной прокладки проводов управления или кабельных каналов, а также для прокладки вертикальных шин или соединительных комплектов.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для создания секций при внутреннем секционировании необходимо использовать боковые стенки секций.
- Размер
- Ширина: 311 мм
Глубина: 580 мм - Подходит для
- Ширина: = 400 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,56 kg
- Gross weight
- 3,96 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177936416
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV секционная перегородка, ширина x глубина: 311x580 мм, для VX (ширина x глубина: 400x600 мм)
- Документация
- Руководство