Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.
- Статья №.:
- SV 9683006
- Исполнение
- Для конструкции шинной системы в задней области
- Описание продукта
- Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 1.881 мм
Глубина: 538 мм - Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 23 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177936522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV боковая стенка секции, высота x глубина: 1881x538 мм, для VX (высота x глубина: 2000x600 мм)
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство