- Статья №.:
- SV 9683016
- Исполнение
- For busbar system configuration in roof and base area.
- Описание продукта
- Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 1.731 мм
Глубина: 538 мм
- Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 23 kg
- Gross weight
- 24 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177936508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV боковая стенка секции, высота x глубина: 1731x538 мм, для VX (высота x глубина: 2000x600 мм)