Боковая стенка секции для VX

Статья №.: SV 9683036

Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.

Статья №.:
SV 9683036
Исполнение
For busbar system configuration in roof and base area.
Описание продукта
Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 1.931 мм
Глубина: 538 мм
Подходит для
Высота: = 2.200 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
24 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177936485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV боковая стенка секции, высота x глубина: 1931x538 мм, для VX (высота x глубина: 2200x600 мм)
Допуски
Lloyds Register
Документация
Руководство