Для установки воздушного силового выключателя (ACB) в секции.
- Статья №.:
- SV 9683310
- Описание продукта
- Для установки воздушного силового выключателя (ACB) в секции.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 896 мм
- Размер
- Длина: 896 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,702 kg
- Gross weight
- 4,92 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177937536
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV несущая шина силовых выключателей ACB для VX (ширина: 1000 мм)
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство