Держатель шин для панели планочных силовых разъединителей

Артикульный номер: SV 9674.415

Держатель шин для распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей.

Артикульный номер:
SV 9674.415
Описание продукта
Держатель шин для распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей.
Материал
Термореативный полиэстер
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и винты
Подходит для шин
Плоские медные шины
Подходит для шин
Ширина: 50
Высота: 10 мм
Количество полюсов
3-пол.
4-пол.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,1 kg
Gross weight
1,124 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177613447
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV держатель шин, для шин ШВ: 50x10 мм (панель планочных силовых разъединителей)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk