Торцевой держатель для панели планочных силовых разъединителей

Статья №.: SV 9674430

Торцевой держатель для распределительной шинной системы для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.

Статья №.:
SV 9674430
Описание продукта
Торцевой держатель для распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей, для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.
Материал
Термореативный полиэстер
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и винты
Подходит для шин
Ширина: 100
Высота: 10 мм
Количество полюсов
3-пол.
4-пол.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,679 kg
Gross weight
1,72 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177613515
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV торцевой держатель, для шин ШВ: 100x10 мм (панель планочных силовых разъединителей)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство