Торцевой держатель для панели планочных силовых разъединителей

Статья №.: SV 9674435

Торцевой держатель для распределительной шинной системы для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.

Статья №.:
SV 9674435
Описание продукта
Торцевой держатель для распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей, для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.
Материал
Термореативный полиэстер
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и винты
Подходит для шин
Ширина: 50
Высота: 10 мм
Количество полюсов
3-пол.
4-пол.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,35 kg
Gross weight
1,397 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177613522
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV торцевой держатель, для шин ШВ: 50x10 мм (панель планочных силовых разъединителей)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk