Торцевой держатель для распределительной шинной системы для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.
- Статья №.:
- SV 9674436
- Описание продукта
- Торцевой держатель для распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей, для вертикальной опоры распределительной шинной системы при подводе питания сверху.
- Материал
- Термореативный полиэстер
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные уголки и винты
- Подходит для шин
- Ширина: 60
Высота: 10 мм - Количество полюсов
- 3-пол.
- 4-пол.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,459 kg
- Gross weight
- 1,48 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177613539
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV торцевой держатель, для шин ШВ: 60x10 мм (панель планочных силовых разъединителей)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство