- Статья №.:
- SV 9674400
- Описание продукта
- Распределительная шина, подходящая к главным шинным системам Maxi-PLS и Flat-PLS, устанавливаемая в панель планочных силовых разъединителей.
- Материал
- E-Cu
- Длина
- 1 632,5 мм
- Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
- Сечение
- 100 мм x 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 14,53 kg
- Gross weight
- 14,53 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 14,53
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177613744
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV распределительная шина E-Cu, ШВ: 100x10 мм, L: 1632,5 мм