Распределительная шинная система для панели планочных силовых разъединителей

Статья №.: SV 9674408

Для установки в панели планочных силовых выключателей, подходит для главных шинных систем Maxi-PLS и Flat-PLS.

Статья №.:
SV 9674408
Описание продукта
Распределительная шина, подходящая к главным шинным системам Maxi-PLS и Flat-PLS, устанавливаемая в панель планочных силовых разъединителей.
Материал
E-Cu
Длина
1 632,5 мм
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Сечение
80 мм x 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
11,7 kg
Gross weight
11,8 kg
Доля меди (кг / штук)
11,62
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV распределительная шина E-Cu, ШВ: 80x10 мм, L: 1632,5 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK