Исполнение для монтажа приборов Jean Müller.
- Статья №.:
- SV 9674380
- Описание продукта
- Для закрытия распределительной шинной системы в панели планочных силовых разъединителей, исполнение для монтажа устройств Jean Müller. Защитный кожух высотой 150 мм для секции шинной системы и кабельной секции отделяет шинную систему от приборов с невозможностью проникновения пальцами рук (IP 20).
- Материал
- ПВХ, черный
- Комплект поставки
- Набор состоит из 12 кожухов для шин и заглушек для секции подключения кабеля
- Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
= 2.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,1 kg
- Gross weight
- 5,3 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177613713
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV защитный кожух, для распределительной шинной системы, панель планочных силовых разъединителей (Jean Müller Sail)
- Документация
- Руководство