Клеммный блок для распределительной шинной системы для панели планочных силовых разъединителей

Статья №.: SV 9674485

Для подключения без сверления отверстий уголка подключения к распределительной шинной системе панели планочных силовых выключателей.

Статья №.:
SV 9674485
Описание продукта
Для подключения без сверления отерстий уголка подключения к распределительной шинной системе панели планочных силовых разъединителей.
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Ширина: 50, 60 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,94 kg
Gross weight
2,055 kg
Доля меди (кг / штук)
1,76
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177613553
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV блок клемм, для распределительной шинной системы, для шин Ш: 50/60 мм, (панель планочных силовых разъединителей)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk