- Статья №.:
- SV 9674441
- Исполнение
- для области крыши/основания
- Описание продукта
- Для соединения главных шинных систем Maxi-PLS или Flat-PLS с распределительными шинными системами в панели планочных силовых разъединителей.
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для применения шин
- L1/L2/L3
- Подходит для шинной системы
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 компл.
- Вес нетто
- 8,208 kg
- Gross weight
- 9,12 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 9,56
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613