- Статья №.:
- SV 9674445
- Исполнение
- для области крыши/основания 
- Описание продукта
- Для соединения главных шинных систем Maxi-PLS или Flat-PLS с распределительными шинными системами в панели планочных силовых разъединителей. 
- Материал
- E-Cu 
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал 
- Подходит для применения шин
- L1/L2/L3 
- Подходит для шинной системы
- Maxi-PLS 3200 
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
 Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 компл. 
- Вес нетто
- 7,56 kg
- Gross weight
- 8,4 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 7,7 
- Код ТНВЭД
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613