Распределительная шинная система 30 x 10 мм

Статья №.: SV 9675210

Статья №.:
SV 9675210
Исполнение
Для распределительной шинной системы за секциями
Описание продукта
Подготовлены для подключения Т-образных соединительных комплектов.
Материал
E-Cu
Длина
1 410 мм
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,76 kg
Gross weight
3,8 kg
Доля меди (кг / штук)
3,76
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV распределительная шина E-Cu, ШВ: 30x10 мм, L: 1410 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK