Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- SV 9675212
- Исполнение
- Для распределительной шинной системы за секциями
Для распределительной шинной системой внутри секций (Indoor) - Описание продукта
- Подготовлены для подключения Т-образных соединительных комплектов.
- Материал
- E-Cu
- Длина
- 1 610 мм
- Подходит для
- Может быть использована в качестве вертикальной шины PE/PEN/N.
- Подходит для
- Высота: = 2.200 мм
= 1.800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,3 kg
- Gross weight
- 4,327 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 4,3
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177575936
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV распределительная шина E-Cu, ШВ: 30x10 мм, L: 1610 мм