Распределительная шинная система 30 x 10 мм

Статья №.: SV 9675220

Статья №.:
SV 9675220
Исполнение
Для распределительной шинной системой внутри секций (Indoor)
Описание продукта
Подготовлены для подключения Т-образных соединительных комплектов.
Материал
E-Cu
Длина
1 810 мм
Подходит для
Может быть использована в качестве вертикальной шины PE/PEN/N.
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,83 kg
Gross weight
4,9 kg
Доля меди (кг / штук)
4,83
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV распределительная шина E-Cu, ШВ: 30x10 мм, L: 1810 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Általános műszaki információk