Распределительная шинная система PLS 1600

Статья №.: SV 9675232

Статья №.:
SV 9675232
Исполнение
Для распределительной шинной системы за секциями
Для распределительной шинной системой внутри секций (Indoor)
Описание продукта
Подготовлены для подключения Т-образных соединительных комплектов.
Материал
E-Cu
Длина
1 550 мм
Подходит для
Может быть использована в качестве вертикальной шины PE/PEN/N.
Может быть использована в качестве вертикальной шины PE/PEN/N.
Подходит для
Высота: = 2.200 мм
= 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
12,51 kg
Gross weight
12,51 kg
Доля меди (кг / штук)
12,51
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV распределительная шина E-Cu, L: 1550 мм, PLS 1600
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK