Длина: 2400 мм на шину.
- Статья №.:
- SV 3588005
- Материал
- E-Cu F30
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Стандарты
- DIN EN 13 601
- Сечение
- 50 мм x 10 мм
- Размер
- Длина: 2.400 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 21 kg
- Gross weight
- 21,7 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 10,75
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина E-Cu, ШВ: 50x10 мм, L: 2400 мм